Hilti
Hilti USA
800-879-5000
| EN | ES

Go

Catálogo
Perforación y Demolición
Martillos Combinados
TE 60-ATC Combi hammer

TE 60-ATC-AVR Performance Package (Fixed) TPS Equipped (120V): Número de Artículo: 03444117


TE 60-ATC-AVR Performance Package (Fixed) TPS Equipped (120V)


Datos Técnicos

Entrada nominal1200 W
Energía del impacto único5.2 ft-lbs
Frecuencia del martilleo completo2785 impacts/minute
Peso16.32 lb
Dimensiones (Longitud x Anchura x Altura)19.02 x 3.9 x 11.18 in
Triaxial vibration value for hammer drilling into concrete (9 m/s²
Triaxial vibration for chiseling in concrete8.5 m/s²
Uncertainty (K) for triaxial vibration value for chiseling (1.5 m/s²
Número de Engranajes2
Velocidad 1 Sin Carga485 rpm
Velocidad 2 Sin Carga695 rpm
Drilling performance - Diameter 1 (Imperial)0.8 in
Rango de capacidad de perforación97.34 cm³/min @ Ø 20 mm
100.58 cm³/min @ Ø 25 mm
121.38 cm³/min @ Ø 32 mm
Drilling performance - Drilling depth 1 in 1 minute (Imperia6.13 in³/min
Drilling performance - Diameter 2 (Imperial)1 in
Drilling performance - Drilling depth 2 in 1 minute (Imperia6.83 in³/min
Drilling performance - Diameter 3 (Imperial)1.3 in
Drilling performance - Drilling depth 3 in 1 minute (Imperia7.83 in³/min
Interuptor de Encienda ConstanteYes
Interruptor de velocidad variableYes
Indicador de la necesidad para servicioYes
AVR - Reducción activa de la vibración (Active Vibración Yes
ATC - Control activo del torque (Active Torque Control)Yes
Lifetime Service2 años

Comprar en la Red

Cantidad del paquete
1
Número de paquetes


Servicio


Hilti Servicio de Por Vida

Detalles
loading